ZHCSDH4B February 2015 – December 2024 LMR14050
PRODUCTION DATA
LMR14050 通过针对高侧 MOSFET 峰值电流的逐周期电流限制在过流情况下受到保护。高侧 MOSFET 过流保护是通过峰值电流模式控制的特性来实现。每个开关周期内,高侧开关电流会与误差放大器 (EA) 减去斜坡补偿的输出进行比较。有关详细信息,请参阅功能方框图。高侧开关的峰值电流由恒定的最大钳位峰值电流阈值限制,因此,高侧开关的峰值电流限制不受斜率补偿影响,在整个占空比范围内保持恒定。
LMR14050 还实现了频率折返,以便在严重过流或短路情况下保护转换器。随着 FB 引脚电压降至 VREF 的 75%、50% 和 25%,振荡器频率会进行 2、4 和 8 分频。频率折返通过增加开关周期来延长关断时间,以便为电感器电流下降提供更多时间,并降低平均电感器电流。较低的频率还意味着较低的开关损耗。频率折返可降低功耗,并防止器件过热和出现潜在损坏。