ZHCSDH4B February 2015 – December 2024 LMR14050
PRODUCTION DATA
根据应用的不同,LMR14050 器件需要高频输入去耦电容和大容量输入电容。高频去耦电容的一般推荐容值为 4.7μF 到 10μF。TI 建议使用有足够额定电压的 X5R 或 X7R 类高品质陶瓷电容。为补偿陶瓷电容的容值下降,通常建议使用额定电压为最大输入电压两倍的电容器。此外,LMR14050 电路距离输入电压源约 5cm 以外时需要一些大容量电容。该电容用于衰减由线缆和走线的引线电感引起的电压尖峰。该设计中使用了 2 个 2.2μF、X7R 类型且额定电压为 100V 的陶瓷电容。使用 0.1μF 进行高频滤波,并尽可能将其靠近器件引脚放置。