ZHCSDH4B February 2015 – December 2024 LMR14050
PRODUCTION DATA
电感器最关键的参数是电感、饱和电流和 RMS 电流。电感值由预期的纹波电流峰峰值 ΔiL 确定。纹波电流随着输入电压的增加而增加,因此始终使用最大输入电压来计算最小电感 LMIN。可使用方程式 10 来计算输出电感的最小值。KIND 是一个系数,表示电感器纹波电流值与最大输出电流之比。KIND 的合理值必须处于 20% 至 40% 的范围之内。瞬时短路或过流操作事件期间,RMS 和峰值电感器电流可能会很高。电感器电流额定值必须高于电流限值。


一般来说,开关电源中应选择较低的电感,因为较低的电感通常可以提高瞬态响应速度、选用更小 DCR 和更小尺寸的电感器,从而实现更紧凑的设计。但是电感值太小会使电感器电流纹波过大,可能导致在满负载时误触发过流保护。由于电感值太小会使 RMS 电流稍高,因此这也会产生更多的传导损耗。在同一个输出电容中,更大的电感电流纹波同样意味着更大的输出电压纹波。峰值电流模式控制下,不建议使用过小的电感电流纹波。较大的峰值电流纹波提高了比较器信噪比。
在此设计示例中,选择 KIND = 0.4,计算出的最小电感值为 7.17µH,因此选择最接近的标准值:8.2µH。可使用 RMS 电流为 7A 且饱和电流为 10A 的标准 8.2µH 铁氧体电感。