ZHCSDH4B February 2015 – December 2024 LMR14050
PRODUCTION DATA
二极管的击穿电压额定值最好比最大输入电压高 25%。二极管的电流额定值必须等于最大输出电流,才能在大多数应用中实现更高的可靠性。在输入电压远高于输出电压的情况下,平均二极管电流较低。在这种情况下,可以使用平均电流额定值较低(约为 (1-D) × IOUT)的二极管。但是,峰值电流额定值必须高于最大负载电流。使用电流额定值为 6A 至 7A 的二极管是一个很好的起点。