ZHCSDH4B February 2015 – December 2024 LMR14050
PRODUCTION DATA
LMR14050 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器稳压器是一款易于使用的直流/直流降压转换器,工作电源电压为 4.0V 至 40V。该器件集成了 90mΩ(典型值)高侧 MOSFET,能够以非常小的设计尺寸提供高达 5A 的直流负载电流,并具有出色的效率和热性能。在空载条件下(不进行开关),工作电流通常为 40μA。该器件禁用后,电源电流通常为 1µA。扩展系列可采用引脚对引脚兼容的封装,并提供 2A 和 3.5A 负载选项。
LMR14050 实现了恒定频率峰值电流模式控制,并在轻负载条件下以睡眠模式运行,从而实现高效率。该器件具有内部补偿功能,可节省设计时间并减少外部元件数量。开关频率可通过外部电阻 RT 在 200kHz 至 2.5MHz 之间编程。LMR14050 还能够与 250kHz 至 2.3MHz 频率范围内的外部时钟同步,从而对该器件进行优化,以便在较高频率下适应小布板空间或在较低频率下实现高效电源转换。
为满足更全面的系统要求,该器件还包含其他可选功能,其中包括精密使能、可调软启动时间,以及由 BOOT 电容器充电电路实现的约 97% 占空比。这些功能为广泛的应用提供了一个灵活且易于使用的平台。保护特性包括过热关断、VOUT 过压保护 (OVP)、VIN 欠压锁定 (UVLO)、逐周期电流限制和具有频率折返功能的短路保护。