ZHCSDH4B February 2015 – December 2024 LMR14050
PRODUCTION DATA
除非另有说明,否则以下条件适用:VIN = 12V,fSW = 300kHz,L = 6.5µH,COUT = 47µF x 4,TA = 25°C

| VIN = 12V | VOUT = 5V | IOUT = 2A |

| VIN = 12V | VOUT = 5V | IOUT = 0A |

| VIN = 12V | VOUT = 5V | IOUT = 5A |

| VIN = 12V | VOUT = 5V |

| VIN = 12V | VOUT = 5V | IOUT = 2A |

| VIN = 12V | VOUT = 5V | IOUT = 100mA |

| IOUT:5A 的 10% → 100% | 压摆率 = 100mA/μs |

| VIN = 12V | VOUT = 5V |