ZHCSDH4B February 2015 – December 2024 LMR14050
PRODUCTION DATA
内部电压基准在工作温度范围内产生精确的 0.75V(典型值)电压基准。输出电压通过输出电压和 FB 引脚间的电阻分压器进行设置。TI 建议使用容差为 1% 或更佳且温度系数为 100ppm 或更低的分压电阻。根据所需的分压器电流选择合适的低侧电阻 RFBB,并使用方程式 1 来计算高侧 RFBT。较大阻值的分压电阻器有利于在轻负载条件下提高效率。不过,如果值太大,稳压器更容易受到噪声的影响,并且 FB 输入电流产生的电压误差也很明显。对于大多数应用来说,RFBB 的建议阻值范围为 10kΩ 至 100kΩ。
图 6-2 输出电压设置