好的布局是衡量电源设计的一个重要部分。用户可根据下面的指南设计一个 PCB,实现出色的功率转换和热性能,并更大限度地减小不必要的 EMI。
- 反馈网络(电阻 RFBT 和 RFBB)必须靠近 FB 引脚。VOUT 检测路径远离噪声节点,最好从屏蔽层另一面的一层中经过。
- 输入旁路电容 CIN 必须尽可能靠近 VIN 引脚和接地端放置。输入电容和输出电容的接地都必须包含连接到 GND 引脚和焊盘的局部顶部平面。
- 电感器 L 必须靠近 SW 引脚放置,以减少磁噪声和静电噪声。
- 输出电容 COUT 必须靠近 L 和二极管 D 的连接处放置。L、D 和 COUT 布线必须尽可能短,用于减少传导噪声和辐射噪声并提高整体效率。
- 二极管、CIN 和 COUT 的接地连接必须尽可能小,并仅在一处(最好在 COUT 接地点)连接到系统接地平面,从而尽可能减少系统接地层中的传导噪声。
- 有关开关电源布局注意事项的更多详细信息,请参阅应用手册 AN-1149