ZHCSDH4B February 2015 – December 2024 LMR14050
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VIN,EN 至 GND | -0.3 | 44 | V |
| BOOT 至 GND | -0.3 | 49 | ||
| SS 至 GND | -0.3 | 5 | ||
| FB 至 GND | -0.3 |
5.5 | ||
| RT/SYNC 至 GND | -0.3 | 3.6 | ||
| 输出电压 | BOOT 至 SW | 5.5 | V | |
| SW 至 GND | -3 | 44 | ||
| TJ | 结温 | -40 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |