ZHCSDH4B February 2015 – December 2024 LMR14050
PRODUCTION DATA
LMR14050 的输出电压通过一个电阻分压器网络从外部调节。分压器网络由上反馈电阻 RFBT 和下反馈电阻 RFBB 组成。可使用方程式 7 来确定输出电压:
将 RFBT 值选定为 100kΩ。当预期的输出电压设置为 5V 并且 VFB = 0.75V 时,RFBB 的值可通过方程式 7 计算得出。通过该公式可得出该值为 17.65 kΩ。为 RFBB 选择最接近的可用值 17.8kΩ。