ZHCSE74C September 2015 – May 2025 LMK61E2
PRODUCTION DATA
LMK61E2 器件是一款超低抖动 PLLatinum™ 可编程振荡器,其使用分数 N 频率合成器与生成常用参考时钟的集成 VCO。输出可配置为 LVPECL、LVDS 或 HCSL。
该器件支持自启动,片上 EEPROM 已在出厂时编程为生成 156.25MHz LVPECL 输出。器件寄存器和 EEPROM 设置可通过 I2C 串行接口在系统内完全编程。内部电源调理功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了电源分配网络的成本和复杂性。该器件由单个 3.3V ± 5% 电源供电。
器件通过 I2C 串行接口提供细粒度和粗粒度的频率裕度调整选项,以支持系统设计验证测试 (DVT),如标准兼容性和系统时序裕度测试。
| 器件型号 | 默认输出频率 (Mhz) 及格式 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|---|
| LMK61E2 | 156.25 LVPECL | SIA (QFM, 8) | 7.00mm × 5.00mm |
| LMK61E2BAA | 156.25 LVDS | ||
| LMK61E2BBA | 125 LVDS |