ZHCSV24 March 2024 LMK05318B-Q1
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VDD(2) | 内核电源电压 | -0.3 | 3.6 | V |
VDDO(3) | 输出电源电压 | -0.3 | 3.6 | V |
VIN | 时钟和逻辑输入的输入电压范围 | -0.3 | VDD+0.3 | V |
VOUT_LOGIC | 逻辑输出的输出电压范围 | -0.3 | VDD+0.3 | V |
VOUT | 时钟输出的输出电压范围 | -0.3 | VDDO+0.3 | V |
TJ | 结温 | 150 | °C | |
Tstg | 贮存温度范围 | -65 | 150 | °C |