ZHCSV24 March 2024 LMK05318B-Q1
PRODUCTION DATA
每个 APLL 和 DPLL 都提供失锁 (LOL) 状态。对于 APLL,仅监控频锁丢失情况。对于 DPLL,监控频锁丢失 (LOFL) 和相锁丢失 (LOPL) 情况。对于 LOPF 和 LOFL 检测器,DPLL 锁定阈值和失锁阈值都是可编程的。
当 DPLL 相对于所选基准输入的频率误差小于锁定 ppm 阈值时,DPLL 频锁检测器会清除 LOFL 标志。否则,当 DPLL 的频率误差大于解锁 ppm 阈值时,DPLL 频率锁定检测器会设置 LOFL 标志。锁定阈值和解锁阈值之间的 ppm 增量可提供迟滞来防止 LOFL 标志在 DPLL 频率误差超过这些阈值时切换。
在计算频锁检测器寄存器设置时会使用测量精度 (ppm) 和平均因子。较高的测量精度(较小的 ppm)或较高的平均因子将增加设置或清除 LOFL 标志的测量延迟。当锁定到具有高漂移的输入或当 DPLL 配置了窄环路带宽时,较高的平均值会很有用。请注意,较高的平均值会降低可配置的最大频率 ppm 阈值。
当 DPLL 的相位误差小于相锁阈值时,DPLL 相锁检测器会清除 LOPL 标志。否则,当相位误差大于相位解锁阈值时,锁定检测器会设置 LOPL 标志。
用户可以通过状态引脚和状态位观察 APLL 和 DPLL 锁定检测器标志。
图 7-19 PLL 锁定检测器和历史记录监控器