ZHCSV24A March 2024 – December 2025 LMK05318B-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 8-11 汇总了 EEPROM 中几个用户可编程字节的地址。在对 EEPROM 进行编程之前,只能使用 SRAM 直接写入方法来写入这些字节。可以选择修改这些字节的出厂默认设置。
| SRAM/EEPROM 地址字节编号(十进制) | 字段名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 10 | I2C_ADDR[7:0] | I2C 目标地址 MSB 位 [7:3]。 可以写入位 [7:3] 来设置 7 位外设地址的五个 MSB。位 [2:0] 必须写入 0。7 位地址的两个 LSB 由器件启动时的控制引脚决定。默认 I2C_ADDR[7:0] 值 = 0xC8(对应于 0x64 的 7 位地址)。 使用 SRAM 直接写入方法修改 EEPROM 中的值。在后续 POR 周期中,存储在 EEPROM 中的 I2C_ADDR 值可以从只读寄存器 R10 读回。 |
| 11 | EEREV[7:0] | EEPROM 映像修订。 可以写入此字节来设置 EEPROM 映像修订号或任何客户特定的数据,从而实现器件可追溯性。 使用 SRAM 直接写入方法修改 EEPROM 中的值。在后续 POR 周期中,存储在 EEPROM 中的 EEREV 值可以从只读寄存器 R11 读回。 |
| 249 | NVM_SPARE_BY0[7:0] | NVM 备用字节。 这四个字节可与任何客户特定的数据一同写入,以实现器件可追溯性。 使用 SRAM 直接写入方法修改 EEPROM 中的值。在后续 POR 周期,因为没有寄存器分配,这些字节只能直接从 EEPROM 读取(请参阅读取 EEPROM)。 |
| 250 | NVM_SPARE_BY1[7:0] | |
| 251 | NVM_SPARE_BY2[7:0] | |
| 252 | NVM_SPARE_BY3[7:0] |