ZHCSIW6N December 1991 – August 2025 LM4040-N , LM4040-N-Q1
PRODUCTION DATA
放大器电源轨为 ±15V 情况下,采用 LM4040-10 与两个标称压降为 0.7V 的二极管,能够将输出限制在 ±11.5V 范围以内。
选择 RS = 15kΩ,以便保持 IR 为低电平。计算 IR,以便确认 RS 选择。
这是一个可以接受的 IR 值,既不会消耗过多电流,又能防止部件处于电流不足状态。