ZHCSIW6N December 1991 – August 2025 LM4040-N , LM4040-N-Q1
PRODUCTION DATA
SOT-23 与 SC70 的小型表面只有三个标记字段。下表给出了这三个字段的含义。
第一个字段:
R = 基准
第二个字段:电压选项
J = 2.048V 电压选项
2 = 2.5V 电压选项
K = 3V 电压选项
4 = 4.096V 电压选项
5 = 5V 电压选项
8 = 8.192V 电压选项
0 = 10V 电压选项
第三个字段:初始反向击穿电压或基准电压容差
A = ±0.1%
B = ±0.2%
C = +0.5%
D = ±1.0%
E = ±2.0%
| 器件标识 | 字段定义 |
|---|---|
| RJA (仅限 SOT-23) | 基准,2.048V,±0.1% |
| R2A (仅限 SOT-23) | 基准,2.5V,±0.1% |
| RKA (仅限 SOT-23) | 基准,3V,±0.1% |
| R4A (仅限 SOT-23) | 基准,4.096V,±0.1% |
| R5A (仅限 SOT-23) | 基准,5V,±0.1% |
| R8A (仅限 SOT-23) | 基准,8.192V,±0.1% |
| R0A (仅限 SOT-23) | 基准,10V,±0.1% |
| RJB | 基准,2.048V,±0.2% |
| R2B | 基准,2.5V,±0.2% |
| RKB | 基准,3V,±0.2% |
| R4B | 基准,4.096V,±0.2% |
| R5B | 基准,5V,±0.2% |
| R8B (仅限 SOT-23) | 基准,8.192V,±0.2% |
| R0B (仅限 SOT-23) | 基准,10V,±0.2% |
| RJC | 基准,2.048V,±0.5% |
| R2C | 基准,2.5V,±0.5% |
| RKC | 基准,3V,±0.5% |
| R4C | 基准,4.096V,±0.5% |
| R5C | 基准,5V,±0.5% |
| R8C (仅限 SOT-23) | 基准,8.192V,±0.5% |
| R0C (仅限 SOT-23) | 基准,10V,±0.5% |
| RJD | 基准,2.048V,±1.0% |
| R2D | 基准,2.5V,±1.0% |
| RKD | 基准,3V,±1.0% |
| R4D | 基准,4.096V,±1.0% |
| R5D | 基准,5V,±1.0% |
| R8D (仅限 SOT-23) | 基准,8.192V,±1.0% |
| R0D (仅限 SOT-23) | 基准,10V,±1.0% |
| RJE | 基准,2.048V,±2.0% |
| R2E | 基准,2.5V,±2.0% |
| RKE | 基准,3V,±2.0% |