ZHCSIW6N December 1991 – August 2025 LM4040-N , LM4040-N-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 温度 (Tmin ≤ TA ≤ Tmax) | 工业温度 | –40°C ≤ TA ≤ 85 | °C | |
| 工作温度 | -40 ≤ TA ≤ 125°C | °C | ||
| 反向电流 | LM4040-N-2.0 | 60 | 15 | μA 到 mA |
| LM4040-N-2.5 | 60 | 15 | μA 到 mA | |
| LM4040-N-3.0 | 62 | 15 | μA 到 mA | |
| LM4040-N-4.1 | 68 | 15 | μA 到 mA | |
| LM4040-N-5.0 | 74 | 15 | μA 到 mA | |
| LM4040-N-8.2 | 91 | 15 | μA 到 mA | |
| LM4040-N-10.0 | 100 | 15 | μA 到 mA | |