在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)(2) | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| 反向电流 | | 20 | mA |
| 正向电流 | | 10 | mA |
| 功率耗散 (TA = 25°C)(3) | SOT-23 (M3) 封装 | | 306 | mW |
| TO-92 (Z) 封装 | | 550 | mW |
| SC70 (M7) 封装 | | 241 | mW |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |
(1) 应力超出
绝对最大额定值 下列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些仅仅是应力额定值,并不意味着器件在这些条件或超出
节 5.3 下的任何其它条件下能够正常工作。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
(2) 如果需要军用/航天专用器件,请与德州仪器 (TI) 销售办事处/分销商联系以了解供货情况和技术规格。
(3) 最大功率耗散必须在高温下降额,并由 TJmax(最高结温)、RθJA(结至环境热阻)和 TA(环境温度)决定。在任何温度下,允许的最大功率耗散为 PDmax = (TJmax − TA)/RθJA 或“绝对最大额定值”中给出的数值(以较低者为准)。对于 LM4040-N,TJmax = 125°C,安装在电路板上时,SOT-23 封装的典型热阻 (RθJA) 为 326°C/W,引线长度为 0.4″ 的 TO-92 封装为 180°C/W,引线长度为 0.125″ 的 TO-92 封装为 170°C/W,SC70 封装为 415°C/W。