ZHCSIW6N December 1991 – August 2025 LM4040-N , LM4040-N-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值(2) | 典型值(1) | 最大值(2) | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR | 反向击穿电压 | IR = 100μA | 5 | V | ||||
| 反向击穿电压容差(3) | IR = 100μA | LM4040CIM3 LM4040CIZ LM4040CIM7 | TA = TJ = 25°C | ±25 | mV | |||
| TA = TJ = TMIN 至 TMAX | ±58 | |||||||
| LM4040DIM3 LM4040DIZ LM4040DIM7 | TA = TJ = 25°C | ±50 | ||||||
| TA = TJ = TMIN 至 TMAX | ±99 | |||||||
| IRMIN | 最小工作电流 | LM4040CIM3 LM4040CIZ LM4040CIM7 | TA = TJ = 25°C | 54 | 74 | μA | ||
| TA = TJ = TMIN 至 TMAX | 80 | |||||||
| LM4040DIM3 LM4040DIZ LM4040DIM7 | TA = TJ = 25°C | 54 | 79 | |||||
| TA = TJ = TMIN 至 TMAX | 85 | |||||||
| ΔVR/ΔT | 平均反向击穿电压温度系数(3) | IR = 10mA | ±30 | ppm/°C | ||||
| IR = 1mA | LM4040CIM3 LM4040CIZ LM4040CIM7 | TA = TJ = 25°C | ±20 | |||||
| TA = TJ = TMIN 至 TMAX | ±100 | |||||||
| LM4040DIM3 LM4040DIZ LM4040DIM7 | TA = TJ = 25°C | ±20 | ||||||
| TA = TJ = TMIN 至 TMAX | ±150 | |||||||
| IR = 100μA | ±20 | |||||||
| ΔVR/ΔIR | 随着工作电流的变化,反向击穿电压会发生变化(4) | IRMIN ≤ IR ≤ 1mA | LM4040CIM3 LM4040CIZ LM4040CIM7 | TA = TJ = 25°C | 0.5 | 1 | mV | |
| TA = TJ = TMIN 至 TMAX | 1.4 | |||||||
| LM4040DIM3 LM4040DIZ LM4040DIM7 | TA = TJ = 25°C | 0.5 | 1.3 | |||||
| TA = TJ = TMIN 至 TMAX | 1.8 | |||||||
| 1mA ≤ IR ≤ 15mA | LM4040CIM3 LM4040CIZ LM4040CIM7 | TA = TJ = 25°C | 3.5 | 8 | ||||
| TA = TJ = TMIN 至 TMAX | 12 | |||||||
| LM4040DIM3 LM4040DIZ LM4040DIM7 | TA = TJ = 25°C | 3.5 | 10 | |||||
| TA = TJ = TMIN 至 TMAX | 15 | |||||||
| ZR | 反向动态阻抗 | IR = 1mA, f = 120Hz, IAC = 0.1 IR | TA = TJ = 25°C | 0.5 | 1.1 | Ω | ||
| TA = TJ = TMIN 至 TMAX | 1.5 | |||||||
| eN | 宽带噪声 | IR = 100μA 10Hz ≤ f ≤ 10kHz | 80 | μVrms | ||||
| ΔVR | 反向击穿电压长期稳定性 | t = 1000h T = 25°C ±0.1°C IR = 100μA | 120 | ppm | ||||
| VHYST | 热迟滞(5) | ΔT = -40°C 至 125°C | 0.08% | |||||