电阻器 RS 的选择必须确保电流 IR 在整个 VIN 范围与负载电流范围内保持在部件工作区域以内。需要考虑的两个极端是 VIN 处于最小值,负载处于最大值,此时,RS 必须足够小,以便确保 IR 保持在 IRMIN 以上。另一个极端是 VIN 处于最大值,负载处于最小值,此时,RS 必须足够大,以便确保 IR < IRMAX。对于大多数设计而言,0.1mA ≤ IR ≤ 1mA 是一个很好的起点。
利用 方程式 2 与方程式 3,将 RS 设置在 RS_MIN 与 R S_MAX 之间。
方程式 2. 
方程式 3.