ZHCSIW6N December 1991 – August 2025 LM4040-N , LM4040-N-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值(2) | 典型值(1) | 最大值(2) | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR | 反向击穿电压 | IR = 150μA | 10 | V | ||||
| 反向击穿电压容差(3) | IR = 150μA | LM4040AIM3 LM4040AIZ | TA = TJ = 25°C | ±10 | mV | |||
| TA = TJ = TMIN 至 TMAX | ±75 | |||||||
| LM4040BIM3 LM4040BIZ | TA = TJ = 25°C | ±20 | ||||||
| TA = TJ = TMIN 至 TMAX | ±85 | |||||||
| IRMIN | 最小工作电流 | TA = TJ = 25°C | 75 | 100 | μA | |||
| TA = TJ = TMIN 至 TMAX | 103 | |||||||
| ΔVR/ΔT | 平均反向击穿电压温度系数(3) | IR = 10mA | ±40 | ppm/°C | ||||
| IR = 1mA | TA = TJ = 25°C | ±20 | ||||||
| TA = TJ = TMIN 至 TMAX | ±100 | |||||||
| IR = 150μA | ±20 | |||||||
| ΔVR/ΔIR | 随着工作电流的变化,反向击穿电压会发生变化(4) | IRMIN ≤ IR ≤ 1mA | TA = TJ = 25°C | 0.8 | 1.5 | mV | ||
| TA = TJ = TMIN 至 TMAX | 3.8 | |||||||
| 1mA ≤ IR ≤ 15mA | TA = TJ = 25°C | 8 | 12 | |||||
| TA = TJ = TMIN 至 TMAX | 23 | |||||||
| ZR | 反向动态阻抗 | IR = 1mA, f = 120Hz, IAC = 0.1 IR | 0.7 | 1.7 | Ω | |||
| eN | 宽带噪声 | IR = 150μA 10Hz ≤ f ≤ 10kHz | 180 | μVrms | ||||
| ΔVR | 反向击穿电压长期稳定性 | t = 1000h T = 25°C ±0.1°C IR = 150μA | 120 | ppm | ||||
| VHYST | 热迟滞(5) | ΔT = -40°C 至 125°C | 0.08% | |||||