ZHCSO97A May 2023 – December 2023 DRV8845
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | QFN | ||
| I04 | 1 | I | H 桥 4 的控制输入 |
OUT1A | 2 | O | H 桥 1 输出 A |
感应 1 | 3 | O | H 桥 1 的检测电阻端子 |
OUT1B | 4 | O | H 桥 1 输出 B |
VM1 | 5 | P | 电源电压。VM1 应连接至靠近器件的 VM2 引脚。 |
OUT2B | 6 | O | H 桥 2 输出 B |
感应 2 | 7 | O | H 桥 2 的检测电阻端子 |
OUT2A | 8 | O | H 桥 2 输出 A |
PHASE4 | 9 | I | H 桥 4 的控制输入。当 H 桥 3 和 H 桥 4 并联时,使该引脚保持断开状态。 |
PHASE3 | 10 | I | H 桥 3 的控制输入。当 H 桥 3 和 4 并联时,PHASE3 用于控制组合 H 桥。 |
nSLEEP | 11 | I | 睡眠模式输入。逻辑高电平用于启用器件;逻辑低电平用于进入低功耗睡眠模式;内部下拉电阻。 |
VREF1 | 12 | I | 用于设置 H 桥 1 中的满量程斩波电流的基准电压输入 |
VREF2 | 13 | I | 用于设置 H 桥 2 中的满量程斩波电流的基准电压输入 |
VREF3 | 14 | I | 用于设置 H 桥 3 中的满量程斩波电流的基准电压输入。当 H 桥 3 和 H 桥 4 并联时,VREF3 控制组合桥的电流。 |
VREF4 | 15 | I | 用于设置 H 桥 4 中的满量程斩波电流的基准电压输入。当 H 桥 3 和 H 桥 4 并联时,该引脚上的电压被忽略。 |
GND | 16 | G | 模拟接地 |
PHASE2 | 17 | I | H 桥 2 的控制输入 |
PHASE1 | 18 | I | H 桥 1 的控制输入 |
I14 | 19 | I | H 桥 4 的控制输入 |
OUT4A | 20 | O | H 桥 4 输出 A |
SENSE4 | 21 | O | H 桥 4 的检测电阻端子 |
OUT4B | 22 | O | H 桥 4 输出 B |
VM2 | 23 | P | 电源电压。VM2 应连接至靠近器件的 VM1 引脚。 |
OUT3B | 24 | O | H 桥 3 输出 B |
感应 3 | 25 | O | H 桥 3 的检测电阻端子 |
OUT3A | 26 | O | H 桥 3 输出 A |
I13 | 27 | I | H 桥 3 的控制输入。当 H 桥 3 和 4 并联时,I13 用于控制组合 H 桥。 |
I12 | 28 | I | H 桥 2 的控制输入 |
I11 | 29 | I | H 桥 1 的控制输入 |
PGND | 30 | G | 电源接地 |
VCP | 31 | P | 储能电容器端子 |
CP1 | 32 | P | 电荷泵电容器端子 |
CP2 | 33 | P | 电荷泵电容器端子 |
I01 | 34 | I | H 桥 1 的控制输入 |
I02 | 35 | I | H 桥 2 的控制输入 |
I03 | 36 | I | H 桥 3 的控制输入。当 H 桥 3 和 4 并联时,I03 用于控制组合 H 桥。 |
PAD | - | - | 用于增强热性能的外露焊盘。应焊接到 PCB 上。 |