ZHCSO97A May 2023 – December 2023 DRV8845
PRODUCTION DATA
DRV8845 是适用于各种工业应用的四路全桥驱动器。该器件可用于驱动最多两个步进电机或最多四个有刷直流电机。每个全桥输出的额定电流高达 1.5A 和 38V。DRV8845 包括脉宽调制 (PWM) 电流调节器以及 2 位非线性 DAC(数模转换器),可实现步进电机的全步长、半步长和四分之一步长模式控制以及直流电机的正转、反转和滑行模式控制。
PWM 电流调节器使用智能调优衰减模式来降低电机可闻噪声和振动,提高精度并降低功率耗散。提供了内部同步整流控制电路以改善 PWM 操作期间的功率耗散。
保护功能包具有迟滞功能的热关断 (OTSD)、欠压锁定 (UVLO) 和过流保护 (OCP)。不需要特殊的上电时序。
DRV8845 采用 6mm x 6mm 36 引脚 QFN 封装,具有裸露焊盘以增强热性能。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
DRV8845RHHR | 四方扁平无引线 (QFN) (36) | 6mm x 6mm |