ZHCSO97A May 2023 – December 2023 DRV8845
PRODUCTION DATA
在 PWM 电流斩波期间,将启用 H 桥以驱动电流流过电机绕组,直至达到斩波电流阈值。图 7-5 的项目 1 中展示了这种情况。
一旦达到斩波电流阈值后,H 桥可在两种不同的状态下运行:快速衰减或慢速衰减。
DRV8845 具有用于电流控制的智能调优动态衰减模式。与传统的混合衰减模式相比,智能调优是先进的电流调节方案。智能调优可帮助步进电机驱动器根据下列运行因素的变化调整衰减方案:
图 7-6 智能调优动态衰减模式智能调优动态衰减可动态调整总混合衰减时间中快速衰减的百分比。这通过自动确定理想混合衰减设置来消除对电机衰减调优的需求,从而实现更低纹波和卓越电机性能。
快速衰减百分比经由每个 PWM 周期进行迭代优化。如果电机电流超过目标 ITRIP 电平,则混合衰减模式在下一个周期变得更加激进(通过增加快速衰减百分比),防止电流调节损失。如果必须长时间驱动才能达到目标 ITRIP 电平,则衰减模式在下一个周期变得不那么激进(通过降低快速衰减百分比),从而以更少的纹波运行。在步进下降时,智能调优动态衰减会自动切换到快速衰减,以便快速进入下一步进。智能调优动态衰减以固定的 16μs 关断时间运行。