ZHCSYV0 August 2025 DRV8844A
PRODUCTION DATA
DRV8844A 可使用 PWM 输入接口驱动一个步进电机。
DRV8844A 允许用户为每个单独半桥连接电流检测电阻,以实现步进电机电流调节控制
满量程电流 (IFS) 是通过任一绕组的最大电流。DRV8844A 允许在全部 4 个半桥的源极端子上连接电流检测电阻,从而实现电机控制应用所需的真正双向电流检测。此外,可使用板载 3.3V LDO 为电流调节提供基准电压。

如果目标电机转速过高,则电机不会运行。请确保电机可以支持目标转速。
对于所需的电机转速 (v)、微步进级别 (nm) 和电机全步进角 (θstep),按如下公式确定输入波形的频率:

θstep 的值载于步进电机数据表中或印于电机上。
频率 ƒstep 提供了 DRV8962 上输入变化的频率。下图中,1/ ƒstep = tSTEP,显示了 120rpm 目标速度和 1/2 步进的示例计算。