ZHCSYV0 August 2025 DRV8844A
PRODUCTION DATA
CLR_FAULT 引脚可用于清除锁存的过流故障。该引脚的下降沿复位锁存的 OCP 故障。如果 NFAULT 因 OCP 条件而被拉至低电平,则 CLR_FAULT 引脚上的下降沿会释放 NFAULT。一旦锁存故障被清除,受影响的通道的行为由相应 IN EN 引脚的状态决定。
将 nSLEEP 驱动为低电平会让器件进入低功耗睡眠状态。在该状态下,禁用 H 桥,停止栅极驱动电荷泵,并停止所有内部时钟。在该状态下,所有输入都被忽略,直到 nSLEEP 返回无效高电平。从睡眠模式返回时,需要经过一段时间(大约 1ms),电机驱动器才能完全正常运行。请注意,nRESET 和 nSLEEP 具有大约为 100kΩ 的内部下拉电阻器。这些信号需要驱动至逻辑高电平,才能实现器件运行。
V3P3OUT LDO 稳压器在睡眠模式下保持运行状态。