ZHCSYV0 August 2025 DRV8844A
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VM | 电源电压 | -0.3 | 70 | V |
| 逻辑接地电压 (LGND) | -0.5 | VM - 8 | V | |
| 数字引脚电压 | LGND – 0.5 | LGND + 7 | V | |
| SRC1、SRC2、SRC3、SRC4(具有可选检测电阻器的引脚 6、7、10 和 11)到 VNEG 引脚(引脚 28) | -0.6 | 0.6 | V | |
| 峰值电机驱动输出电流,t < 1μs | 受内部限制 | A | ||
| 连续电机驱动输出电流(2) | 2.5 | A | ||
| TJ | 工作虚拟结温 | -40 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -60 | 150 | °C |