ZHCSYV0 August 2025 DRV8844A
PRODUCTION DATA
螺线管可以是单极或双极(双稳态)。DRV8844A 支持单极(VM、0)和双极(+VM、-VM)电源,因此可用于驱动两种类型的螺线管负载。
此外,对于四个半桥中的每一个,DRV8844A 具有独立的 IN 和 EN 引脚。所有这四个半桥还具有单独的 SRC 引脚,允许在需要时放置电流检测电阻器。
DRV8844A 支持双轨运行。这里可以在 VNEG 上施加相对于 LGND 的 -24V 电压,并向 VM 施加相对于 LGND 的 +24V 电压。这使得 LGND 的负载能够上拉至 VM(充电)或下拉至 VNEG(放电)
通过从 OUT 到 VLOAD 的负载连接,DRV8844A 能够作为下拉负载工作,并具备有源高侧再循环