产品详情

Control interface Hardware (GPIO) Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Sleep current (mA) 0.5 Vs (max) (V) 70 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 70 Peak output current (A) 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Topology Push-Pull
Control interface Hardware (GPIO) Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Sleep current (mA) 0.5 Vs (max) (V) 70 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 70 Peak output current (A) 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Topology Push-Pull
HVSSOP (DGQ) 28 34.79 mm² (7.1 mm × 4.9 mm)
  • 四通道半桥驱动器
    • 独立控制每个半桥
    • 可用作低侧或高侧开关
    • 可以将输出并联
  • 低侧 MOSFET RDS(ON):每个 FET 210mΩ
    • 24V、25°C 下的最大驱动电流为 2.5A
  • 支持高达 ±32.5V 的双极电源
  • 8V 至 65V 工作电源电压范围
  • 用于连接可选检测电阻的单独电源接地端
  • 可驱动各种类型的负载 -
    • 四个螺线管、阀门或继电器
    • 两个有刷直流电机
    • 一个步进电机
    • 一个或两个珀耳帖热电冷却器 (TEC)
    • 一个三相无刷直流 (BLDC) 电机
  • 内置的 3.3V 10mA LDO 稳压器
  • 行业标准 IN/EN 数字控制接口
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障状态输出 (nFAULT)
  • 四通道半桥驱动器
    • 独立控制每个半桥
    • 可用作低侧或高侧开关
    • 可以将输出并联
  • 低侧 MOSFET RDS(ON):每个 FET 210mΩ
    • 24V、25°C 下的最大驱动电流为 2.5A
  • 支持高达 ±32.5V 的双极电源
  • 8V 至 65V 工作电源电压范围
  • 用于连接可选检测电阻的单独电源接地端
  • 可驱动各种类型的负载 -
    • 四个螺线管、阀门或继电器
    • 两个有刷直流电机
    • 一个步进电机
    • 一个或两个珀耳帖热电冷却器 (TEC)
    • 一个三相无刷直流 (BLDC) 电机
  • 内置的 3.3V 10mA LDO 稳压器
  • 行业标准 IN/EN 数字控制接口
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障状态输出 (nFAULT)

DRV8844A 是一款四通道、可单独控制的半桥驱动器,适用于各种应用。该器件在 24V 和 25°C 电压下支持高达 2.5A 峰值电流或 1.75A RMS 的输出电流,具有适当的 PCB 散热。器件的输出级包含配置为四个独立半桥的 N 沟道功率 MOSFET,从而使器件能够用于驱动两个直流电机、一个步进电机、四个螺线管或其他负载。每个输出可以是 LS 开关(低侧开关)、HS 开关(高侧开关)或推挽输出驱动器。

提供单独控制每个 1/2 H 桥的独立输入。为了能够使用分体式(正极和负极)电源运行,逻辑输入和 nFAULT 输出以单独的悬空接地引脚为基准。此外,DRV8844A 支持在每个单独半桥上连接检测电阻器,从而实现电机控制等应用的系统级电流检测。

提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。

DRV8844A 是一款四通道、可单独控制的半桥驱动器,适用于各种应用。该器件在 24V 和 25°C 电压下支持高达 2.5A 峰值电流或 1.75A RMS 的输出电流,具有适当的 PCB 散热。器件的输出级包含配置为四个独立半桥的 N 沟道功率 MOSFET,从而使器件能够用于驱动两个直流电机、一个步进电机、四个螺线管或其他负载。每个输出可以是 LS 开关(低侧开关)、HS 开关(高侧开关)或推挽输出驱动器。

提供单独控制每个 1/2 H 桥的独立输入。为了能够使用分体式(正极和负极)电源运行,逻辑输入和 nFAULT 输出以单独的悬空接地引脚为基准。此外,DRV8844A 支持在每个单独半桥上连接检测电阻器,从而实现电机控制等应用的系统级电流检测。

提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8844A 具有独立接地的四路半桥驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-29

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8844AEVM — DRV8844A 评估模块

DRV8844A 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8844A 电机驱动器。该 EVM 已被编程并配置为开箱即用,可用于立即开始旋转电机。该 EVM 展示了一个四通道 1/2 H 桥直流电机驱动器,可驱动多达四个螺线管、两个有刷直流电机和其他负载。DRV8844A 还支持在每个单独半桥上连接检测电阻器,从而实现电机控制等应用的系统级电流检测。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGQ) 28 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频