ZHCSOM2B september 2022 – july 2023 DRV8411
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VVM | 电源电压 | VM | 1.65 | 11 | V | |
VIN | 逻辑输入电压 | nSLEEP、AIN1、AIN2、BIN1、BIN2 | 0 | 5.5 | V | |
fPWM | PWM 频率 | AIN1、AIN2、BIN1、BIN2 | 0 | 100 | kHz | |
VOD | 开漏上拉电压 | nFAULT | 0 | 5.5 | V | |
IOD | 开漏输出电流 | nFAULT | 0 | 5 | mA | |
IOUT(1) | 峰值输出电流 | OUTx | 0 | IOCP,min | A | |
TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | ||
TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C |