表 9-1 列出了驱动器的外部元件的建议值。
表 9-1 DRV8411 外部元件元件 | 引脚 1 | 引脚 2 | 推荐 |
---|
CVM1 | VM | GND | 额定电压为 VM 的电容器,最小值为 10μF |
CVM2 | VM | GND | 额定电压为 VM 的 0.1µF 陶瓷电容器 |
RnFAULT | VEXT(1) | nFAULT | 上拉电阻器,IOD ≤ 5mA |
RAISEN | AISEN | GND | 检测电阻,请参阅节 9.4.2以了解尺寸 |
RBISEN | BISEN | GND | 检测电阻,请参阅节 9.4.2以了解尺寸 |
(1) VEXT 不是 DRV8411 上的引脚,但开漏输出 nFAULT 需要 VEXT 外部电源电压上的上拉电阻器。