ZHCSOM2B september 2022 – july 2023 DRV8411
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
跳变电流 (ITRIP) 是通过任一绕组驱动的最大电流。此设置决定了步进电机在全步进或半步进控制方案下运行时将产生的扭矩量。对于 500mA 的 ITRIP 值,检测电阻 (RSENSE_x) 的值如方程式 4 所示进行计算。
为检测电阻选择最接近的可用值 400mΩ。