ZHCSOM2B september 2022 – july 2023 DRV8411
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
电源引脚电压 | VM | -0.5 | 12 | V |
电源瞬态电压斜坡 | VM | 0 | 2 | V/µs |
电流检测引脚电压 | AISEN、BISEN | -0.6 | 0.6 | V |
逻辑引脚电压 | nSLEEP、AIN1、AIN2、BIN1、BIN2 | -0.3 | 5.75 | V |
开漏输出引脚电压 | nFAULT | 0.3 | 5.75 | V |
输出引脚电压 | AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2 | -VSD | VVM+VSD | V |
输出电流 | AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2 | 受内部限制 | 受内部限制 | A |
环境温度,TA | -40 | 125 | °C | |
结温,TJ | -40 | 150 | °C | |
贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |