ZHCSOM2B september 2022 – july 2023 DRV8411
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
为获得更佳性能,检测电阻必须:
检测电阻耗散的功率等于 IRMS2 × R。在此示例中,峰值电流为 900mA,RMS 电机电流为 600mA,检测电阻值为 200mΩ。因此,检测电阻(RSENSE12 和 RSENSE34)耗散 72mW (600mA2 × 200mΩ = 72mW)。随着电流电平升高,功耗迅速增加。
电阻器通常在一定的环境温度范围内具有额定的功率,而对于高温环境,功率曲线会降额。当印刷电路板 (PCB) 与其他发热元件共用时,应增加裕度。对于优秀实践,应测量最终系统中的实际检测电阻温度以及功率 MOSFET,因为这些元件通常是最热的。
由于功率电阻器比标准电阻器更大且更昂贵,因此通常的做法是在检测节点和接地之间并联多个标准电阻器。这种做法可分散电流和散发热量。