ZHCSOM2B september 2022 – july 2023 DRV8411
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DRV8411 器件支持低功耗模式,以在驱动器未激活时减少 VM 引脚的电流消耗。可以通过设置 nSLEEP = 逻辑低电平并等待 tSLEEP 消失来进入此模式。
在睡眠模式下,H 桥、电荷泵、内部稳压器和内部逻辑被禁用,并且器件从电源引脚 (IVMQ) 汲取最小电流。此器件依靠弱下拉电阻来确保持续禁用所有内部 MOSFET。如果器件在 nSLEEP 引脚为低电平时通电,则会立即进入睡眠模式。在 nSLEEP 引脚处于高电平的时间超过 tWAKE 的持续时间后,器件将完全正常运行。
以下时序图显示了进入和离开睡眠模式的示例。