ZHCSOM2B september 2022 – july 2023 DRV8411
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DRV8411 具有两个完全相同的 H 桥电机驱动器。输入引脚 AINx 和 BINx 分别控制相应的输出 AOUTx 和 BOUTx。表 9-4 显示了输入如何控制 H 桥输出。
nSLEEP | xIN1 | xIN2 | xOUT1 | xOUT2 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
0 | X | X | 高阻 | 高阻 | 低功耗睡眠模式 |
1 | 0 | 0 | 高阻 | 高阻 | 滑行/快速衰减;H 桥禁用至高阻 |
1 | 0 | 1 | L | H | 反向(电流 OUT2 → OUT1) |
1 | 1 | 0 | H | L | 正向(电流 OUT1 → OUT2) |
1 | 1 | 1 | L | L | 制动;低侧慢速衰减 |
可以将输入设置为恒定电压以实现 100% 占空比驱动器,也可以将输入设置为脉宽调制 (PWM) 以实现可变电机速度。使用 PWM 时,在驱动(正向或反向)和慢速衰减状态之间切换通常效果更佳。例如,要以最大 RPM 的 50% 正向驱动电机,在驱动周期或 PWM“开启”时间内,IN1 = 1 且 IN2 = 0;而在 PWM“关闭”时间内,IN1 = 1 且 IN2 = 1。
此外,还提供用于快速电流衰减的滑行模式(IN1 = 0,IN2 = 0)。对于使用快速衰减的 PWM,PWM 信号施加到一个 xIN 引脚,而另一个 xIN 引脚保持低电平,如下所示。
xIN1 | xIN2 | 说明 |
---|---|---|
PWM | 0 | 正向 PWM,快速衰减 |
1 | PWM | 正向 PWM,慢速衰减 |
0 | PWM | 反向 PWM,快速衰减 |
PWM | 1 | 反向 PWM,慢速衰减 |
图 9-1 显示了电机电流如何流过 H 桥。可以在应用 VM 之前为输入引脚供电。
当输出从驱动高电平变为驱动低电平,或从驱动低电平变为驱动高电平时,会自动插入死区时间以防止击穿。tDEAD 时间是输出为高阻时的中间时间。如果在 tDEAD 期间测量输出引脚,则电压取决于电流方向。如果电流离开管脚,则电压为低于地电平的二极管压降。如果电流进入引脚,则电压为高于 VM 的二极管压降。该二极管是高侧或低侧 FET 的体二极管。
传播延迟时间 (tPD) 是输入边沿与输出变化之间的时间。该时间考虑了输入抗尖峰脉冲时间和其他内部逻辑传播延迟。输入抗尖峰脉冲时间可防止输入引脚上的噪声影响输出状态。附加的输出压摆延迟时序考虑了 FET 导通或关断时间(tRISE 和 tFALL)。
下面的图 9-2 显示了电机驱动器输入和输出的时序。