ZHCSOM2C September 2022 – June 2024 DRV8411
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在并联桥接式接口中,DRV8411 器件配置为通过并联驱动器输出以将 RDS(on) 降低两倍,从而驱动电流更大的有刷直流 (BDC) 电机。图 8-3 显示了一个如何连接器件引脚的示例。要使用并联桥接式接口操作,请将 AIN1和 BIN1 连接到同一控制信号 IN1,并将 AIN2 和 BIN2 连接到同一控制信号 IN2。类似地,将 AOUT1 和 BOUT1 连接到同一输出节点 OUT1,并将 AOUT2 和 BOUT2 连接到同一输出节点 OUT2。AISEN 和 BISEN 必须连接到同一接地层。
该模式可以通过所有四种模式(正向、反向、滑行和制动模式)提供 BDC 电机控制的全部功能。表 8-4 显示了并行模式下的控制接口状态。
| nSLEEP | IN1(AIN1 和 BIN1) | IN2(AIN2 和 BIN2) | OUT1(AOUT1 和 BOUT1) | OUT2(AOUT2 和 BOUT2) | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | X | X | 高阻态 | 高阻态 | 低功耗睡眠模式 |
| 1 | 0 | 0 | 高阻态 | 高阻态 | 滑行;H 桥禁用至高阻 |
| 1 | 0 | 1 | L | H | 反向(电流 OUT2 → OUT1) |
| 1 | 1 | 0 | H | L | 正向(电流 OUT1 → OUT2) |
| 1 | 1 | 1 | L | L | 制动;低侧慢速衰减 |