ZHCSOM2B september 2022 – july 2023 DRV8411
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DRV8411 是一款双路 H 桥电机驱动器,用于通过 1.65V 至 11V 电源轨驱动两个有刷直流电机或一个步进电机。集成的电流调节功能基于 xISEN 电阻器将电机电流限制为预定义的最大值。
两个逻辑输入控制每个 H 桥,H 桥由四个 N 沟道 MOSFET 组成,它们的典型 RDS(ON) 为 400mΩ(包括一个高侧 FET 和一个低侧 FET)。可以将输入引脚和输出引脚并联,以支持具有一半 RDS(ON) 的单个 H 桥驱动器,从而驱动更高的电流。单个电源输入 VM 同时用作器件电源和电机绕组偏置电压。器件的集成电荷泵在内部对 VM 升压并全面增强高侧 FET。电机速度可通过脉宽调制进行控制,频率范围为 0 至 100kHz。该器件通过将 nSLEEP 引脚置为低电平而进入低功耗睡眠模式。
各种集成保护特性将在出现系统故障时保护该器件。这些保护功能包括欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP) 和过热关断 (TSD)。