ZHCSOM2B september 2022 – july 2023 DRV8411
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在这种半步进模式下,驱动器使用慢速衰减控制状态(对于 BDC 驱动,称为“制动模式”)实现 0A 状态。因此,全桥以三种模式(正向、反向或制动/慢速衰减模式)之一运行,以将转子定位在两个全步进位置之间的中间位置。慢速衰减状态允许电机绕组中的电流缓慢衰减至 0A。此模式最适合在低速半步进时使用,可能有助于减少步进噪声和振动。
控制器将 PWM 输入施加到 AIN1、AIN2、BIN1 和 BIN2 引脚上(如图 10-4 所示),并且驱动器在正向、反向和制动模式下运行。