ZHCSOM2C September 2022 – June 2024 DRV8411
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
跳变电流 (ITRIP) 是通过任一绕组驱动的最大电流。由于电机的峰值电流(启动电流)为 900mA,因此选择的 ITRIP 电流电平刚好大于峰值电流。本例选择的 ITRIP 值为 1A。因此,可使用方程式 4 来选择连接到 AISEN 和 BISEN 引脚的检测电阻(RSENSE_A 和 RSENSE_B)的值。