ZHCSQE7 august 2023 DRV8213
PRODUCTION DATA
每个 FET 上的模拟电流限制电路通过在内部限制栅极驱动器来限制通过 FET 的电流。如果此模拟电流限制的持续时间超过 OCP 抗尖峰脉冲时间 (tOCP),禁用 H 桥中的所有 FET 并将 nFAULT 引脚拉低。在故障重试周期 (tRETRY) 过后,驱动器将重新启用。如果故障仍然存在,则重复此周期,如图 8-11 所示。
在高侧和低侧 FET 上单独检测到过流情况。这意味着接地短路、电源短路或跨电机绕组短路都会导致过流关断。过流保护不使用用于电流调节的电流检测电路,因此无论 VREF 和 IPROPI 设置如何,它都能正常工作。