ZHCSQE7 august 2023 DRV8213
PRODUCTION DATA
一些应用需要进行失速检测来通知微控制器锁定转子/失速情况。失速可能由以下任意一种情况引起:意外机械阻塞,或者负载在受限的行驶路径中到达终点止动装置。DRV8213 支持两种确定失速情况的方法:硬件失速检测和软件失速检测。RTE 封装提供额外的引脚,用来配置器件对失速情况的响应,从而支持硬件失速检测,如图 9-3 所示。DSG 和 RTE 封装会向微控制器的 ADC 提供 IPROPI 模拟电流检测反馈,从而支持软件失速检测,如图 9-1 和图 9-3 所示。