ZHCSXG8A September 2024 – March 2025 DRV81602-Q1
PRODUCTION DATA
需要设置 PWM_OUT 寄存器以激活对输出的 PWM 发生器控制。
|
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
默认值 |
|
R=0 W = 1 |
R=1 W = 0 |
1001 |
01 |
MAP_PWM7 |
MAP_PWM6 |
MAP_PWM5 |
MAP_PWM4 |
MAP_PWM3 |
MAP_PWM2 |
MAP_PWM1 |
MAP_PWM0 |
00h |
||||
| 字段 | 位 | 类型 | 说明 |
| MAP_PWMx | 7-0 | RW |
|