ZHCSXG8A September 2024 – March 2025 DRV81602-Q1
PRODUCTION DATA
如果并联通道发生短路,则可能会发生两个通道异步关闭的情况,因此会为最后关闭的通道带来额外的热应力。为避免此情况,可以在 SPI 寄存器中将两个相邻通道配置为并联运行(使用 PAR 位)。在此模式下运行时,对过载或过热情况最快做出反应的通道也将停用另一通道。两个并联通道能够处理的电感能量低于单通道能量的两倍。可以一起同步以下几个通道:
通道 0 和通道 2 → PAR0 设置为 1b
通道 1 和通道 3 → PAR1 设置为 1b
通道 4 和通道 6 → PAR2 设置为 1b
通道 5 和通道 7 → PAR3 设置为 1b
同步位仅影响通道对于过流或过热条件的反应。同步通道必须由微控制器单独打开和关闭。