产品详情

Control interface SPI Control mode PWM Features Limp home, Open-Load Detection, Paralleling of outputs, Reverse Battery Protection Iout/ch (max) (A) 0.33 Number of channels 8 RDS(on) (Ω) 1 Sleep current (mA) 0.005 Vs (min) (V) 3 Vs ABS (max) (V) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Control interface SPI Control mode PWM Features Limp home, Open-Load Detection, Paralleling of outputs, Reverse Battery Protection Iout/ch (max) (A) 0.33 Number of channels 8 RDS(on) (Ω) 1 Sleep current (mA) 0.005 Vs (min) (V) 3 Vs ABS (max) (V) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² (7.8 mm × 6.4 mm)

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
    • 有助于功能安全设计的文档
  • 3V 至 40V 模拟电源电压
    • 启动时电压可低至 3V
    • 支持 LV124 汽车级标准
  • 3V 至 5.5V 数字电源电压
    • 与 3.3V 和 5V 微控制器兼容
  • 最小漏源钳位电压为 42V
  • 最大源极至地钳位电压为 -18V
  • RDS(ON):12V、25°C 时的典型值为 700mΩ
  • 电流:85°C 时每个输出为 330mA(所有通道都开启)
  • 两个并行输入带有映射功能
  • 跛行回家模式下激活失效防护
    • 使用 nSLEEP 和 IN 引脚
  • 两个独立的内部 PWM 发生器
  • 灯泡浪涌模式 (BIM) 可驱动灯具
    • 适用于 2W/5W 灯和其他容性负载
  • 低电流睡眠模式,TJ ≤ 85°C 时 < 3µA
  • 用于控制和诊断的 16 位 SPI
    • 菊花链功能
    • 与 8 位 SPI 器件兼容
  • 支持各种 保护特性
    • 反向电池保护
    • 接地和电池短路保护
    • 欠压条件下具有稳定行为
    • 过流锁闭
    • 过热警告
    • 热关断锁闭
    • 过压保护
    • 电池欠压保护和接地故障保护
    • 静电放电 (ESD) 保护
  • 支持多种 诊断特性
    • 通过 SPI 寄存器提供诊断信息
    • 打开状态下提供过载检测
    • 开启和关闭状态下提供开路负载检测
    • 输入和输出状态监控

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
    • 有助于功能安全设计的文档
  • 3V 至 40V 模拟电源电压
    • 启动时电压可低至 3V
    • 支持 LV124 汽车级标准
  • 3V 至 5.5V 数字电源电压
    • 与 3.3V 和 5V 微控制器兼容
  • 最小漏源钳位电压为 42V
  • 最大源极至地钳位电压为 -18V
  • RDS(ON):12V、25°C 时的典型值为 700mΩ
  • 电流:85°C 时每个输出为 330mA(所有通道都开启)
  • 两个并行输入带有映射功能
  • 跛行回家模式下激活失效防护
    • 使用 nSLEEP 和 IN 引脚
  • 两个独立的内部 PWM 发生器
  • 灯泡浪涌模式 (BIM) 可驱动灯具
    • 适用于 2W/5W 灯和其他容性负载
  • 低电流睡眠模式,TJ ≤ 85°C 时 < 3µA
  • 用于控制和诊断的 16 位 SPI
    • 菊花链功能
    • 与 8 位 SPI 器件兼容
  • 支持各种 保护特性
    • 反向电池保护
    • 接地和电池短路保护
    • 欠压条件下具有稳定行为
    • 过流锁闭
    • 过热警告
    • 热关断锁闭
    • 过压保护
    • 电池欠压保护和接地故障保护
    • 静电放电 (ESD) 保护
  • 支持多种 诊断特性
    • 通过 SPI 寄存器提供诊断信息
    • 打开状态下提供过载检测
    • 开启和关闭状态下提供开路负载检测
    • 输入和输出状态监控

DRV81602-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 8 通道 低侧和 高侧驱动器。该器件为控制继电器、LED、灯具和电机而设计。

具有菊花链的串行外设接口 (SPI) 用于控制和诊断负载及器件。两个带有映射功能的输入引脚可对输出进行直接控制。该器件支持使用跛行回家功能激活失效防护。集成式 PWM 发生器可驱动 LED,而灯泡浪涌模式可驱动大电容负载。每个输出上的钳位电路会在关闭电感负载期间耗散能量。

该器件支持各种保护特性,例如欠压、过压、短路和开路负载检测。DRV81602-Q1 具有高度集成以及嵌入式保护和诊断功能,因此非常适合汽车车身和动力总成应用。

DRV81602-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 8 通道 低侧和 高侧驱动器。该器件为控制继电器、LED、灯具和电机而设计。

具有菊花链的串行外设接口 (SPI) 用于控制和诊断负载及器件。两个带有映射功能的输入引脚可对输出进行直接控制。该器件支持使用跛行回家功能激活失效防护。集成式 PWM 发生器可驱动 LED,而灯泡浪涌模式可驱动大电容负载。每个输出上的钳位电路会在关闭电感负载期间耗散能量。

该器件支持各种保护特性,例如欠压、过压、短路和开路负载检测。DRV81602-Q1 具有高度集成以及嵌入式保护和诊断功能,因此非常适合汽车车身和动力总成应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
DRV81620-Q1 正在供货 具有跛行回家功能的汽车级 40V、6 通道可配置、2 通道高侧驱动器 Similar functionality with six configurable and two high side channels

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV81602-Q1EVM — DRV81602-Q1 评估模块

DRV81xxx-Q1 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV81xxx-Q1 系列器件。该 EVM 已编程并配置为开箱即用,可立即开始驱动负载。DRV81xxx-Q1 系列器件配有多个集成了保护和诊断功能的低侧和高侧开关。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频