ZHCSXG8A September 2024 – March 2025 DRV81602-Q1
PRODUCTION DATA
DRV81602-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 8 通道 低侧和 高侧驱动器。该器件为控制继电器、LED、灯具和电机而设计。
具有菊花链的串行外设接口 (SPI) 用于控制和诊断负载及器件。两个带有映射功能的输入引脚可对输出进行直接控制。该器件支持使用跛行回家功能激活失效防护。集成式 PWM 发生器可驱动 LED,而灯泡浪涌模式可驱动大电容负载。每个输出上的钳位电路会在关闭电感负载期间耗散能量。
该器件支持各种保护特性,例如欠压、过压、短路和开路负载检测。DRV81602-Q1 具有高度集成以及嵌入式保护和诊断功能,因此非常适合汽车车身和动力总成应用。