ZHCSXG8A September 2024 – March 2025 DRV81602-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
VM_NOR | 可确保正常运行的电源电压范围 | 4 | - | 40 | V |
VM_LOW | 可延长运行时间的较低电源电压范围,可能存在参数偏差 | 3 | - | 4 | V |
VDD | 逻辑电源电压,fSCLK = 5MHz | 3 | - | 5.5 | V |
| VI | 控制和 SPI 输入(nSLEEP、IN0、IN1、nSCS、SCLK、SDI) | 0 | - | 5.5 | V |
TA | 环境温度 | -40 | - | 125 | °C |
TJ | 结温 | -40 | - | 150 | °C |