ZHCSXG8A September 2024 – March 2025 DRV81602-Q1
PRODUCTION DATA
该器件将每个通道 VDS 与 VOSM(对于低侧开关配置),VOUT_S 与 VOSM(对于低侧开关配置)进行比较,并相应地设置相应的 OSMx 位。每次读取 OSM 寄存器时,这些位将更新。
可通过编程 IOLx 位来启用与电源开关并联的诊断电流 IOL,它可用于关闭状态下开路负载检测。每个通道都具有其专用的诊断电流源。如果启用了诊断电流 IOL,或者通道更改了状态(打开 → 关闭或关闭 → 打开),则需要等待 tOSM 时间后才能进行可靠诊断。启用 IOL 电流源会增加器件的电流消耗。即使检测到开路负载,通道也不会锁闭。
请查看图 7-16 中的时序概览(IOLx 的值是指正常运行且正确连接到负载的通道)。
当 VM = VM_NOR 且 VDD ≥ VDD_UVLO 时,输出状态监视诊断可用。
由于输出状态监控会实时检查输出端的电压电平,因此对于关闭状态下开路负载诊断,需要将 OSM 寄存器的读取与通道的关闭状态同步。
下图显示了如何在概念级别实现输出状态监控。
在标准诊断中,位 OLOFF 表示所有处于关闭状态且激活了相应电流源 IOL 的通道的所有 OSMx 位的 OR 组合。
当 DISOL 位为 1b 时,可以通过禁用所有 IOL 电流源来禁用开路负载检测。