ZHCSLS8 August 2020 DRV5825P
PRODUCTION DATA
DRV5825P 是一款高性能的立体声闭环 D 类扬声器驱动器,具有集成的音频处理器和高达 96kHz 的架构。
强大的音频 DSP 内核支持高级音频处理。集成的 SRC(采样率转换器)可检测到输入采样率变化,然后自动转换为 DSP 正在运行的目标采样率以避免任何音频失真。这些处理流支持:2×15 个 BQ、基于压电式扬声器阻抗和 LC 滤波器模型的自适应 I/V 限制器、全频带 AGL(自动增益限制器)、THD 管理器(斩波器)。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV5825P | VQFN (32) RHB | 5.00mm × 5.00mm |
简化版原理图