ZHCSS92B September 2024 – August 2025 DLPC8445 , DLPC8455
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O (1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| VDDA18_PLLM | AL11 | PWR | 1.8V(标称值),用于主 I/F PLL |
| VDDA18_PLLD | J13 | PWR | 1.8V(标称值),用于 DMD I/F PLL |
| VDD_CORE | AA13、AA15、AA21、AB16、AC13、AD6、AD8、AD18、AD20、AE9、AE11、AF14、AF16、AF20、AG7、AH6、AJ11、AL9、AL13、AL17、AL19、K8、K18、L9、L13、M6、M20、N15、N17、T6、T12、T14、T20、U19、V8、V10、Y6、Y20 | PWR | |
| VDDAR_CORE | AB10、AB12、AJ9、AJ13、AJ15、AJ17、AJ19、AK8、N11、N13、P8、P18、R9、R19、W15、W17 | PWR | |
| VDDA_CORE_DSI | AR7 | PWR | |
| VDDA_CORE_FPD | AM16、AM18、AM20 | PWR | 0.8V(标称值)固定电源,用于 FPD 内核 |
| VDDA_CORE_USB | AM6 | PWR | 0.8V(标称值),用于 USB 控制器 |
| VDDA_CORE_Vx1 | AM10、AM14 | PWR | 0.8V(标称值)固定电源,用于 Vx1 内核 |
| VDDA18_DDI | J7、J9、J11、J15、J17、J19 | PWR | 1.8V(标称值)固定 IO 电源,用于 SubLVDS DMD 接口 |
| VDDA18_DSI | AP8 | PWR | 1.8V(标称值),用于 DSI |
| VDDA18_FPD | AN15、AP16、AP18、AR19 | PWR | 1.8V(标称值)固定电源,用于 FPD I/O |
| VDDA18_USB | AN7 | PWR | 1.8V(标称值),用于 USB Phy |
| VDDA18_Vx1 | AM12、AP10、AP14 | PWR | 1.8V(标称值)固定电源,用于 Vx1 I/O |
| VDDA33_USB | AP6 | PWR | 3.3V(标称值),用于 USB Phy |
| VDDS18_LVCMOS1 | AA5、AE5、AG5、AL5、W5 | ||
| VDDS18_LVCMOS2 | N21、R21、U21、W21 | ||
| VDDS18_OSC | U5 | PWR | 1.8V(标称值)固定电源,用于基准振荡器 I/O |
| VDDSHV_FLSH | AC21、AE21 | PWR | 1.8V 或 3.3V(标称值)多电压 IO 电源,用于四通道串行闪存接口 |
| VDDSHV_INTF | AG21、AL21 | PWR | 1.8V 或 3.3V(标称值)多电压 IO 电源,用于 SPI 和 I2C I/O(包括 GPIO[8:0]),支持 PAD1000 代替 PMIC I/O。也称为 HOST_IRQ |
| VSS | A1、A9、A23、A25、AA7、AA9、AA17、AA19、AB6、AB8、AB14、AB18、AB20、AC5、AC9、AC11、AC15、AC17、AD12、AD14、AD16、AE13、AE17、AF6、AF8、AF12、AF18、AG9、AG11、AG13、AG17、AG19、AH10、AH14、AH16、AH20、AK6、AK16、AK20、AL7、AL15、AM8、AN5、AN9、AN21、AP12、AP20、AR5、AR9、AR11、AR13、AR15、AR17、AR21、AT4、AT6、AT8、AT10、AT12、AT14、AT18、AT22、AU3、AU7、AU23、AV2、AV10、AV14、AW7、AW19、AY2、AY14、AY24、B16、BA1、BA7、BA19、BA25、BB2、BB14、BB24、C9、C23、D2、D16、G5、G7、G9、G11、G15、G17、G19、G21、H6、H8、H10、H12、H14、H16、H18、H20、J5、J21、K6、K10、K16、K20、L5、L7、L11、L15、L17、M2、M10、M14、M18、N5、N7、P10、P12、P14、P20、R5、R11、R15、R17、T8、T10、T16、U7、U11、U15、U17、V6、V12、V14、V20、W7、W13、W19、Y8、Y10、Y12、Y14、Y18 | RTN | 接地,在封装级所有接地端均连接至 VSS |
| VPP | L21 | RTN | 仅用于制造(电子保险丝)。必须接地 |